Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
303 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
3,8167 kr - 3,8167 kr 746 I lager
Svart
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
2
10102725 1,8936 kr - 1,8936 kr 23525 I lager
Svart
Nylon 6/6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
2
2,7072 kr - 2,7072 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
2,3817 kr - 2,3817 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
1,6717 kr - 1,6717 kr 332000 I lager
Svart
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
3,225 kr - 3,225 kr 56795 I lager
Svart
Nylon 6/6
16 mm
1.4 - 13.0 mm
2
1,7308 kr - 1,7308 kr 160196 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
2,3817 kr - 2,3817 kr 15793 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
16 mm
2.5 - 8.0 mm
2
2,4557 kr - 2,4557 kr 5111 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
2
1,3033 kr - 1,3033 kr 10808 I lager
Svart
Nylon 6/6
11.1 mm
0.8 - 8.4 mm
2
1,7308 kr - 1,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
Svart
Nylon
11.2 mm
2.4 - 7.4 mm
2
1,7308 kr - 1,7308 kr 28232 I lager
Svart
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
3,4173 kr - 3,4173 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
Genomskinlig
PP
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
6,4944 kr - 6,4944 kr 3888 I lager
7.0 mm
Genomskinlig
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
1,6717 kr - 1,864 kr 11903 I lager
3.0 mm
Genomskinlig
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
3,4321 kr - 3,4321 kr 11450 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
2
2,5445 kr - 2,5445 kr 994 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
1,0015 kr - 1,3773 kr 2990 I lager
Svart
Nylon 6/6
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
1,1631 kr - 1,4941 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
2,367 kr - 2,367 kr 114847 I lager
Svart
Nylon 6/6
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
2
  • av 16
Trycknit 2.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10102763

Prisintervall
3,8167 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
746 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.6 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 - 12.7 mm
Trycknit 0.6 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Svart

10102725

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
23525 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.6 - 9.2 mm
Trycknit 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Svart

10103531

Prisintervall
2,7072 kr - 2,7072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 5.0 mm
Trycknit 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Svart

10265949

Prisintervall
2,3817 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    15.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
Trycknit 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Svart

10265987

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
332000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.4 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 12.0 mm
Trycknit 1.4 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266007

Prisintervall
3,225 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
56795 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.4 - 13.0 mm
Trycknit 0.7 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10266021

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
160196 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 13.0 mm
Trycknit 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10266052

Prisintervall
2,3817 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
15793 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.0 mm
Trycknit 2.7 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10103616

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
5111 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.7 - 7.3 mm
Trycknit 0.8 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Svart

10102732

Prisintervall
1,3033 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
10808 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.3 mm
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 8.4 mm
Hullingförsedd nit 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Svart

10254554

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.5 mm
  • Huvuddiameter
    11.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 - 7.4 mm
Trycknit 0.7 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Svart

10265925

Prisintervall
1,7308 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
28232 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 13.0 mm
Trycknit 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm PP Genomskinlig

10278956

Prisintervall
3,4173 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.5 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.3 - 8.9 mm
Trycknit 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Genomskinlig

10278994

Prisintervall
6,4944 kr - 6,4944 kr

Lagernivåer
3888 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    34.8 mm
  • Huvuddiameter
    30 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 25.0 mm
Trycknit 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Genomskinlig

10395738

Prisintervall
1,864 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
11903 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 16.5 mm
Trycknit 3.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10266069

Prisintervall
3,4321 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
11450 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 19.0 mm
Trycknit 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10103623

Prisintervall
2,5445 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
994 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    34.8 mm
  • Huvuddiameter
    30 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 25.0 mm
Trycknit 0.9 mm 9.8 mm Nylon 6/6 Svart

10149249

Prisintervall
1,3773 kr - 1,0015 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.2 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.78 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.9 - 9.8 mm
Trycknit 14.6 mm 38.7 mm Nylon 6/6 Svart

10149287

Prisintervall
1,4941 kr - 1,1631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    45.3 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.59 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    14.6 - 38.7 mm
Trycknit 3.8 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Svart

10102756

Prisintervall
2,367 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
114847 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.9 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.8 - 13.5 mm