Meny Sök

Trycknitar - Försänkta

I lager

Försänkta nitar används i försänkta hål och annars där en slät yta behövs. De är utformade för att vara i nivå med ytan, och deras huvud sticker alltså inte ut. De är perfekta för glidbanor.

Nitarna är dessutom utformade för att motstå manipulering. De passar i försänkta hål, DIN ISO 7721.

  • Material: Nylon 6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1811

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Storlek, hålförsänkning Kompatibel håldiameter Färg Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,6499 kr - 1,8492 kr Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
Svart
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
2,2472 kr - 3,5251 kr 28000 I lager
9.4 mm
Svart
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
1,6826 kr - 1,8788 kr Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
Svart
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
1,6742 kr - 1,8788 kr Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
Svart
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
1,6897 kr - 1,8936 kr Fråga angående leveranstidhär
10.4 mm
Svart
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
1,1036 kr - 1,1731 kr 2078 I lager
9.4 mm
Vit
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
1,6125 kr - 1,8344 kr Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
Vit
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
1,5495 kr - 1,5495 kr Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
Vit
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
1,6568 kr - 1,9348 kr Fråga angående leveranstidhär
10.4 mm
Vit
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
1,6416 kr - 1,8344 kr 1050 I lager
9.4 mm
Svart
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
10112762 1,6273 kr - 1,864 kr 1000 I lager
9.4 mm
Vit
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
1,6648 kr - 1,9823 kr 1000 I lager
9.4 mm
Vit
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
Försänkt N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10027516

Prisintervall
1,8492 kr - 1,6499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10027530

Prisintervall
3,5251 kr - 2,2472 kr

Lagernivåer
28000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10027547

Prisintervall
1,8788 kr - 1,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10488102

Prisintervall
1,8788 kr - 1,6742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173473

Prisintervall
1,8936 kr - 1,6897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.1 - 5.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10027523

Prisintervall
1,1731 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
2078 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10027509

Prisintervall
1,8344 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10636237

Prisintervall
1,5495 kr - 1,5495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10633755

Prisintervall
1,9348 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.1 - 5.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10027493

Prisintervall
1,8344 kr - 1,6416 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10112762

Prisintervall
1,864 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10027554

Prisintervall
1,9823 kr - 1,6648 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm