10027554
SRCS-4100W
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,9246 kr |
| 5000 - 9999 | 1,7747 kr |
| 10000 + | 1,6164 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.1 - 4.2 mm |
|---|---|
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.161 - 0.165 in |
| Storlek, hålförsänkning | 9.4 mm |
| Storlek, hålförsänkning | 0.37 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 7.5 - 8.5 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.295 - 0.335 in |
| Ankarlängd | 10.0 mm |
| Ankarlängd | 0.394 in |
| Huvuddiameter | 8.8 mm |
| Huvuddiameter | 0.346 in |
| Huvudets höjd | 2.7 mm |
| Huvudets höjd | 0.106 in |
| Färg | Vit |
| Allt material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Nittyp | Försänkt |
| Nitens huvudform | Platt |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Standarder | DIN ISO 7721, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta