10636237
SRCS-4090W
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,5495 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.1 - 4.2 mm |
| Storlek, hålförsänkning | 9.4 mm |
| Storlek, hålförsänkning | 0.37 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 6.5 - 7.5 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.256 - 0.295 in |
| Ankarlängd | 9.0 mm |
| Ankarlängd | 0.354 in |
| Huvuddiameter | 0.346 in |
| Huvuddiameter | 8.8 mm |
| Huvudets höjd | 2.7 mm |
| Huvudets höjd | 0.106 in |
| Färg | Vit |
| Allt material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Nittyp | Försänkt |
| Nitens huvudform | Platt |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta