Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Trycknit med avfasat huvud. Avfasningen underlättar placering och borttagning.
Niten förs snabbt och lätt in i arbetsstycket. Tryck ner stiftet som griper den H-formade genomföringen. Så snart stiftet förts in i genomföringen, expanderar genomföringens ben och låser nitmontaget stadigt på plats. När nitmontaget är på plats, sticker huvudet ut från panelen, men ger trots det en ren och prydlig finish.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4067 kr - 1,9231 kr | 1210 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,4822 kr - 2,0267 kr | 3545 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,4067 kr - 1,9231 kr | 126250 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,4067 kr - 1,9231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.122 in
3.1 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,4067 kr - 1,9231 kr | 2414 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,4844 kr - 2,0267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.142 in
3.6 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,4067 kr - 1,9231 kr | 45250 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,4067 kr - 1,9231 kr | 997 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,0798 kr - 2,8552 kr | 29 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,4067 kr - 1,9231 kr | 499 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,3998 kr - 1,9231 kr | 391 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
Vit
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,4067 kr - 1,9231 kr | 500 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,0798 kr - 2,8552 kr | 4000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,8105 kr - 1,8105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
Svart
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm