10331194
094113560301
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,9231 kr |
| 500 - 999 | 1,79 kr |
| 1000 + | 1,3998 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.256 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 6.5 mm |
| Huvuddiameter | 0.236 in |
| Huvuddiameter | 6.0 mm |
| Huvudets höjd | 1.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.039 in |
| Kompatibel håldiameter | 3.1 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.122 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.157 - 0.197 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 4.0 - 5.0 mm |
| Nittyp | Snäppnit |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Färg | Vit |
| Allt material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta