Meny Sök

Expansionsnit 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon 6 Svart

Snap rivets are designed for assemblies requiring fast, economical fasteners with tool-free installation. These a have a flat head and are made from black Nylon giving them good thermal and electrical insulation properties. Rated to UL 94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10321027

Tillverkarens artikelnummer:

SRH-3545

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,8105 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 810,50 kr

1000 x 1,8105 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 4.5 mm
Huvuddiameter 6.4 mm
Huvudets höjd 1.0 mm
Kompatibel håldiameter 3.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.2 - 3.1 mm
Nittyp H-Type Rivet
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss