Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 36254 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 59074 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,5695 kr - 0,5695 kr | 26630 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 7197 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 2,0128 kr - 2,4181 kr | 7000 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,6361 kr - 0,6361 kr | 49352 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 4400 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 89560 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Skruv
|
||
| 0,9586 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,7805 kr - 2,139 kr | 29173 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 2,0128 kr - 2,4181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 0,7589 kr - 0,7589 kr | 142300 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 0,5296 kr - 0,5296 kr | 748000 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,3787 kr - 1,3787 kr | 2401 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 947 I lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Skruv
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 42673 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,43 kr - 3,2505 kr | 1039 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,975 kr - 2,2652 kr | 1470 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 0,932 kr - 0,932 kr | 27248 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| 0,6805 kr - 0,6805 kr | 44915 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Skruv