Meny Sök

Buntbandshållare Skruv 9.0 mm Nylon 6/6 Svart

Skruvmonterad buntbandshållare. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10277133

Tillverkarens artikelnummer:

494652

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,6421 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

164,21 kr

100 x 1,6421 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Skruv
Kompatibla bredder på buntband 2.4 - 9.0 mm
Total höjd 17.5 mm
Totallängd 23.0 mm
Total bredd 13.8 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss