Meny Sök

Buntbandshållare Skruv 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Skruvmonterad buntbandshållare. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10246108

Tillverkarens artikelnummer:

460335

720200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,5296 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

52,96 kr

100 x 0,5296 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Skruv
Kompatibla bredder på buntband 2.4 - 4.8 mm
Total höjd 5.0 mm
Totallängd 19.0 mm
Total bredd 9.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss