Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3787 kr - 1,3787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Screw
|
||
| 2,0565 kr - 2,2338 kr | 8700 I lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,1258 kr - 1,5681 kr | 37946 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,2056 kr - 1,5533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| 2,0563 kr - 4,4085 kr | 50384 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 4,376 kr - 4,376 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 1,7503 kr - 2,1027 kr | 708782 I lager |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 4,231 kr - 4,231 kr | 5674 I lager |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
| 2,0069 kr - 2,1007 kr | 185000 I lager |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 0,9586 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,7269 kr - 0,8974 kr | 13990 I lager |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 18100 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 2,5913 kr - 3,0204 kr | 4868 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
| 1,1258 kr - 1,5681 kr | 68506 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 0,8359 kr - 1,032 kr | 13000 I lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 2,0877 kr - 2,3633 kr | 99000 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 4,3579 kr - 4,3579 kr | 631 I lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 590600 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,7407 kr - 2,1491 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta