Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
2 184,147 kr - 2 730,1406 kr 9 I lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Stål
26.547
1 823,4452 kr - 2 279,245 kr 17 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Stål
25.094
790,3196 kr - 929,8131 kr 95 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Stål
28.547
1 469,512 kr - 1 836,8408 kr Fråga angående leveranstidhär
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Stål
21.094
546,2829 kr - 682,8536 kr 43 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Stål
23.094
887,2943 kr - 1 109,1241 kr 28 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Stål
23.094
636,4891 kr - 848,7198 kr 7 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Stål
12.191
284,5249 kr - 355,65 kr 28 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Stål
13.608
914,8607 kr - 1 143,5144 kr 6 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Stål
15.640
240,0986 kr - 320,1274 kr 17 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Stål
12.191
219,9161 kr - 293,2378 kr 15 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1000.0
Stål
12.164
9 460,0835 kr - 11 129,4945 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Rostfritt stål
64.425
1 174,7728 kr - 1 382,124 kr 17 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
17.640
1 090,8428 kr - 1 283,3402 kr 10 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
13.640
726,6953 kr - 908,4429 kr 3 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
12.191
1 590,9766 kr - 1 871,7972 kr 23 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Rostfritt stål
10.191
497,3032 kr - 621,5737 kr 72 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
10.191
5 632,6576 kr - 6 626,5952 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
316 Rostfritt stål
25.094
272,8338 kr - 363,8584 kr 21 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Stål
8.739
19 825,5518 kr - 22 028,3828 kr Fråga angående leveranstidhär
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
3000.0
Stål
111.25
  • av 21
Trapetsskruv TR30 x 6 3000.0 Stål

20151508

Prisintervall
2 730,1406 kr - 2 184,147 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR28 x 5 3000.0 Stål

20151454

Prisintervall
2 279,245 kr - 1 823,4452 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1000.0 Stål

20151515

Prisintervall
929,8131 kr - 790,3196 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR24 x 5 3000.0 Stål

20151362

Prisintervall
1 836,8408 kr - 1 469,512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR26 x 5 1000.0 Stål

20151386

Prisintervall
682,8536 kr - 546,2829 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR26 x 5 1500.0 Stål

20151379

Prisintervall
1 109,1241 kr - 887,2943 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR14 x 3 3000.0 Stål

20151041

Prisintervall
848,7198 kr - 636,4891 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR16 x 8 1000.0 Stål

20151126

Prisintervall
355,65 kr - 284,5249 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR18 x 4 3000.0 Stål

20151164

Prisintervall
1 143,5144 kr - 914,8607 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR14 x 3 1000.0 Stål

20151034

Prisintervall
320,1274 kr - 240,0986 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR14 x 6 1000.0 Stål

20151065

Prisintervall
293,2378 kr - 219,9161 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR70 x 10 1000.0 316 Rostfritt stål

20150808

Prisintervall
11 129,4945 kr - 9 460,0835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150334

Prisintervall
1 382,124 kr - 1 174,7728 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR16 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150266

Prisintervall
1 283,3402 kr - 1 090,8428 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR14 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150228

Prisintervall
908,4429 kr - 726,6953 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR12 x 3 3000.0 316 Rostfritt stål

20150198

Prisintervall
1 871,7972 kr - 1 590,9766 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150174

Prisintervall
621,5737 kr - 497,3032 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR28 x 5 3000.0 316 Rostfritt stål

20150501

Prisintervall
6 626,5952 kr - 5 632,6576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR10 x 2 1500.0 Stål

20150860

Prisintervall
363,8584 kr - 272,8338 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR120 x 16 3000.0 Stål

20150938

Prisintervall
22 028,3828 kr - 19 825,5518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR120 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0