Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620,983 kr - 776,2595 kr | 22 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 13 325,1671 kr - 15 676,6626 kr | 2 I lager |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
3000.0
|
Stål
|
74.425
|
||
| 2 009,1494 kr - 2 363,7348 kr | 11 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
Stål
|
40.020
|
||
| 2 999,5717 kr - 3 528,9024 kr | 8 I lager |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
Stål
|
45.468
|
||
| 7 643,4068 kr - 8 992,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
3000.0
|
Stål
|
49.935
|
||
| 8 897,9253 kr - 10 468,1101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 2 545,8332 kr - 2 995,0737 kr | 2 I lager |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1000.0
|
Stål
|
49.935
|
||
| 4 231,4463 kr - 4 978,1088 kr | 10 I lager |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 266,6806 kr - 355,65 kr | 13 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Stål
|
13.640
|
||
| 833,3921 kr - 1 041,7586 kr | 23 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
| 657,41 kr - 821,8302 kr | 48 I lager |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Stål
|
26.547
|
||
| 2 376,6197 kr - 2 796,0908 kr | 31 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
| 302,9846 kr - 403,9097 kr | 28 I lager |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
1500.0
|
Stål
|
8.716
|
||
| 423,7107 kr - 564,964 kr | 10 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Stål
|
12.191
|
||
| 2 250,4787 kr - 2 647,6321 kr | 7 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Stål
|
36.020
|
||
| 4 507,972 kr - 5 303,4656 kr | 2 I lager |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 2 772,764 kr - 3 262,1296 kr | 15 I lager |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 9 865,9499 kr - 11 606,9472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
1500.0
|
Stål
|
86.250
|
||
| 463,7067 kr - 618,3186 kr | 8 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Stål
|
13.640
|
||
| 635,2584 kr - 794,0915 kr | 13 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Stål
|
17.640
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta