Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985,3767 kr - 1 159,2236 kr | 15 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
15.640
|
||
| 9 197,7102 kr - 10 820,8164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 5 767,29 kr - 6 785,0244 kr | 4 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
23.094
|
||
| 2 206,7908 kr - 2 596,2589 kr | 34 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.094
|
||
| 2 551,0019 kr - 3 001,1592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
26.547
|
||
| 34 510,9497 kr - 40 601,1583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
64.425
|
||
| 154,1997 kr - 205,6345 kr | 23 I lager |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
Stål
|
8739.0
|
||
| 3 461,8016 kr - 4 072,6379 kr | 8 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
23.094
|
||
| 21 166,7076 kr - 24 902,0005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
54.935
|
||
| 1 827,7525 kr - 2 284,7644 kr | 6 I lager |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
8739.0
|
||
| 2 554,5708 kr - 3 005,4049 kr | 3 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 2 436,1829 kr - 2 866,1453 kr | 6 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 11 330,4162 kr - 13 329,9389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
54.935
|
||
| 4 201,6647 kr - 4 943,1524 kr | 3 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
28.547
|
||
| 3 605,0485 kr - 4 241,193 kr | 2 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 29 040,3679 kr - 34 165,111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
64.425
|
||
| 3 530,4715 kr - 4 153,4481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
17.640
|
||
| 1 366,8763 kr - 1 708,62 kr | 9 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
Stål
|
21.094
|
||
| 1 868,3637 kr - 2 335,43 kr | 5 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 605,9691 kr - 757,4368 kr | 57 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
Stål
|
25.094
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta