Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
978,9773 kr - 1 223,7585 kr 14 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 Rostfritt stål
8739.0
726,6953 kr - 908,4429 kr 3 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
12.191
864,8966 kr - 1 017,558 kr 7 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 Rostfritt stål
10.191
2 321,9791 kr - 2 731,6974 kr 1 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
316 Rostfritt stål
12.191
497,3032 kr - 621,5737 kr 72 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
10.191
2 101,4477 kr - 2 472,2838 kr 14 I lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Stål
26.547
1 112,7483 kr - 1 390,8985 kr 10 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
Stål
15.608
393,8061 kr - 525,0543 kr 10 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1500.0
Stål
12.164
3 085,7168 kr - 3 630,2337 kr 4 I lager
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Stål
40.020
19 614,3733 kr - 23 075,6749 kr Fråga angående leveranstidhär
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
3000.0
Stål
86.250
20 129,3978 kr - 23 681,6031 kr Fråga angående leveranstidhär
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
3000.0
Stål
83.365
690,2682 kr - 862,8722 kr 16 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Stål
25.094
8 716,4053 kr - 10 254,5858 kr Fråga angående leveranstidhär
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Stål
74.425
1 676,2602 kr - 1 972,1378 kr 1 I lager
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
3000.0
Stål
21.094
294,9854 kr - 393,2954 kr 15 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Stål
8739.0
858,4973 kr - 1 073,177 kr 9 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
3000.0
Stål
13.608
621,5983 kr - 776,9671 kr 21 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Stål
15.608
754,877 kr - 943,5409 kr 1 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Stål
19.114
772,2291 kr - 965,3356 kr 14 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
Stål
19.058
339,4116 kr - 452,5939 kr 31 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Stål
10.164
  • av 21
Trapetsskruv TR10 x 2 1500.0 316 Rostfritt stål

20150136

Prisintervall
1 223,7585 kr - 978,9773 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR14 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150228

Prisintervall
908,4429 kr - 726,6953 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1500.0 316 Rostfritt stål

20150167

Prisintervall
1 017,558 kr - 864,8966 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR14 x 3 3000.0 316 Rostfritt stål

20150235

Prisintervall
2 731,6974 kr - 2 321,9791 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150174

Prisintervall
621,5737 kr - 497,3032 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR30 x 6 3000.0 Stål

20151492

Prisintervall
2 472,2838 kr - 2 101,4477 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR18 x 8 3000.0 Stål

20152277

Prisintervall
1 390,8985 kr - 1 112,7483 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR14 x 6 1500.0 Stål

20151980

Prisintervall
525,0543 kr - 393,8061 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR44 x 7 1500.0 Stål

20152208

Prisintervall
3 630,2337 kr - 3 085,7168 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR95 x 16 3000.0 Stål

20151904

Prisintervall
23 075,6749 kr - 19 614,3733 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR95 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Trapetsskruv TR90 x 12 3000.0 Stål

20151881

Prisintervall
23 681,6031 kr - 20 129,3978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR90 x 12
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Trapetsskruv TR28 x 5 1000.0 Stål

20151447

Prisintervall
862,8722 kr - 690,2682 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR80 x 10 1500.0 Stål

20152246

Prisintervall
10 254,5858 kr - 8 716,4053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR80 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR24 x 10 3000.0 Stål

20152314

Prisintervall
1 972,1378 kr - 1 676,2602 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR10 x 2 1500.0 Stål

20151928

Prisintervall
393,2954 kr - 294,9854 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR16 x 8 3000.0 Stål

20152260

Prisintervall
1 073,177 kr - 858,4973 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR18 x 8 1500.0 Stål

20152024

Prisintervall
776,9671 kr - 621,5983 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR22 x 5 1500.0 Stål

20152055

Prisintervall
943,5409 kr - 754,877 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR22 x 10 1500.0 Stål

20152048

Prisintervall
965,3356 kr - 772,2291 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR12 x 6 1500.0 Stål

20151966

Prisintervall
452,5939 kr - 339,4116 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0