Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 488,7734 kr - 4 651,6196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 207,0153 kr - 1 609,3537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 388,0382 kr - 1 850,7568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 4 703,7768 kr - 6 271,6632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR28 x 5.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 344,339 kr - 1 792,3737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 425,3628 kr - 567,1503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5
|
|
TR08 x 1.5
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 5 396,8561 kr - 7 195,8081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 756,1063 kr - 3 674,8476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 775,2229 kr - 2 366,9247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 969,2851 kr - 2 625,7135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 912,1941 kr - 2 549,5922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 624,4762 kr - 832,635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 988,754 kr - 1 318,2604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 702,7432 kr - 2 270,246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 3 673,438 kr - 4 897,839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 5 763,9532 kr - 7 685,3101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 979,6538 kr - 3 972,8717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 061,2649 kr - 2 748,3533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 113,657 kr - 2 818,1311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 177,8825 kr - 1 570,4708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål