Torx Caps är utformade för att passa tätt in i skruvar med Torx-huvud. De ger en ren finish samtidigt som de döljer dem. Skyddar skruven mot damm, smuts och fukt. Enkel att applicera med en push fit-design. Användningsområden är bland annat fordons-, industri- och elektronikmontering.
Material: LDPE Färg: Svart, Grå, Vit Serienummer: SR1816
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | C | Torx-storlek | E | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 16194 I lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,7782 kr - 1,0695 kr | 73946 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,7812 kr - 1,074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Svart
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 12097 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 4164 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Svart
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 430 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Vit
|
2
|
||
| 0,7018 kr - 0,9645 kr | 2500 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,7018 kr - 0,9645 kr | 17384 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,7032 kr - 0,9645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,8699 kr - 1,0577 kr | 6898 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,7073 kr - 0,9704 kr | 12118 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 235 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grå
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 9369 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Vit
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 7313 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Vit
|
2
|
||
| 0,7018 kr - 0,9645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 4657 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Vit
|
2
|
||
| 0,5575 kr - 0,7648 kr | 7323 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Svart
|
2
|
||
| 0,7694 kr - 1,0577 kr | 479 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,7694 kr - 1,0577 kr | 29865 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Vit
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta