Meny Sök

Täckhatt för torxskruv TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Vit

Denna täckhatt för skruv passar in i toppen på skruvar med Torx-huvud, täcker skruvhuvudet på ett snyggt sätt och ger skydd mot damm och inträngande smuts. Tillverkad av vit LDPE.
Essentra artikelnummer:

10216606

Tillverkarens artikelnummer:

158001516403

29865 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,0269 kr
1000 + 0,747 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

513,45 kr

500 x 1,0269 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
B 16.2 mm
C 14.2 mm
D 2.6 mm
E 4.8 mm
Torx-storlek TX40
Typ Load Bearing
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss