Meny Sök

Täckhatt för torxskruv TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Grå

Denna täckhatt för skruv passar in i toppen på skruvar med Torx-huvud, täcker skruvhuvudet på ett snyggt sätt och ger skydd mot damm och inträngande smuts. Tillverkad av grå LDPE.
Essentra artikelnummer:

10216583

Tillverkarens artikelnummer:

158001031803

12118 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,9704 kr
1000 + 0,7073 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

485,20 kr

500 x 0,9704 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
B 16.5 mm
C 14.4 mm
D 3.3 mm
E 1.6 mm
Torx-storlek TX30
Typ 1
Färg Grå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss