Meny Sök

Tillbehör till rotationslås

I lager

Rotationslåstillbehör ger maximal säkerhet och är bekväma att använda, man stänger med ett tryck.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Bredd Längd Typ Köp
1,8842 kr - 2,931 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
16.4 mm
Hållklämma
2,7213 kr - 3,0237 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
35.0 mm
Monteringsfäste
47 I lager
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
1,5949 kr - 1,772 kr 470 I lager
6.3 mm
14.4 mm
Hållklämma
23,6717 kr - 23,6717 kr 198 I lager
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
62,2157 kr - 69,1285 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
8,5325 kr - 9,4805 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
57,7451 kr - 64,1613 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
66,7195 kr - 74,1328 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
78,7313 kr - 87,4793 kr 9 I lager
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
73,5276 kr - 81,6973 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
55,3131 kr - 61,4589 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
64,4328 kr - 71,592 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
57,7451 kr - 64,1613 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
73,5276 kr - 81,6973 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
66,8534 kr - 74,2816 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
84,3148 kr - 93,6831 kr 9 I lager
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
  • av 2
Hållklämma 16.4 mm 6.3 mm PA6

10134573

Prisintervall
2,931 kr - 1,8842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    16.4 mm
  • Bredd
    6.3 mm
  • Hålstorlek
    6.3 mm
  • Typ
    Hållklämma
  • Commodity Code
    8301600090
Monteringsfäste 35.0 mm 20.0 mm Stål

10134627

Prisintervall
3,0237 kr - 2,7213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    35.0 mm
  • Bredd
    20.0 mm
  • Hålstorlek
    6.5 mm
  • Typ
    Monteringsfäste
  • Commodity Code
    8301600090
Bult M6 12.5 mm 38.0 mm Stål

10561010


Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Längd
    38.0 mm
  • Bredd
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Kompatibilitet
    Electric Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Hållklämma 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Prisintervall
1,772 kr - 1,5949 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • Längd
    14.4 mm
  • Bredd
    6.3 mm
  • Hålstorlek
    6.3 mm
  • Typ
    Hållklämma
  • Commodity Code
    8301600090
Bult M10 28.7 mm 52.3 mm Stål

20080570

Prisintervall
23,6717 kr - 23,6717 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Längd
    52.3 mm
  • Bredd
    28.7 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Kompatibilitet
    Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Kabel med fjäder M6 2000.0 mm Stål Förzinkad

20068264

Prisintervall
69,1285 kr - 62,2157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    2000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Bult M8 25.4 mm 40.0 mm Stål

20080556

Prisintervall
9,4805 kr - 8,5325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    40.0 mm
  • Bredd
    25.4 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Kompatibilitet
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Kabel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Stål

20068318

Prisintervall
64,1613 kr - 57,7451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    1000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Commodity Code
    8301409000
Kabel med fjäder M6 1000.0 mm Stål Förzinkad

20068240

Prisintervall
74,1328 kr - 66,7195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    1000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabel med fjäder 4.0 mm 1000.0 mm Stål Förzinkad

20068349

Prisintervall
87,4793 kr - 78,7313 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Längd
    1000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    4.0 mm
  • Kompatibilitet
    Mini Rotary Latch
  • Hålstorlek
    4.0 mm
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stål

20068233

Prisintervall
81,6973 kr - 73,5276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    2000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stål

20068271


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    2000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Stål

20068219

Prisintervall
61,4589 kr - 55,3131 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    1000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabel med fjäder M6 1500.0 mm Stål Förzinkad

20068257

Prisintervall
71,592 kr - 64,4328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    1500.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Stål

20068325

Prisintervall
64,1613 kr - 57,7451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    1500.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Commodity Code
    8301409000
Kabel med fjäder M6 1500.0 mm Stål Förzinkad

20068295


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    1500.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabel med fjäder 2000.0 mm Stål Förzinkad

20068363

Prisintervall
81,6973 kr - 73,5276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    2000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
  • Commodity Code
    8301409000
Kabel med fjäder M6 2000.0 mm Stål Förzinkad

20068301


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    2000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Stål

20068226

Prisintervall
74,2816 kr - 66,8534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    1500.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stål

20068332

Prisintervall
93,6831 kr - 84,3148 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Längd
    2000.0 mm
  • Bredd
    5.0 mm
  • Hålstorlek
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Commodity Code
    8301409000