Meny Sök

Kabel med fjäder M6 2000.0 mm Stål Förzinkad

Essentra artikelnummer:

20068301

Tillverkarens artikelnummer:

2801312000E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd 2000.0 mm
Bredd 5.0 mm
Gängstorlek M6
Hålstorlek 4.0 mm
Typ Cable with Spring
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss