Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
0,6588 kr - 0,6588 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.3 mm
Kolstål
6.2 mm
0,744 kr - 0,744 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.4 mm
Kolstål
8.2 mm
6,026 kr - 6,026 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.3 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
7,2037 kr - 7,2037 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
5,0327 kr - 5,0327 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.1 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
4,8523 kr - 4,8523 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.1 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
6,5424 kr - 6,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
2.1 mm
3.1 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
8,7548 kr - 8,7548 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
3.9 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
14,268 kr - 14,268 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
25.5 mm
12,8557 kr - 12,8557 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.3 mm
Krom-vanadium
30.5 mm
8,2338 kr - 8,2338 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
28.5 mm
23,67 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.3 mm
Krom-vanadium
20.5 mm
5,8994 kr - 5,8994 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.9 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
25,1493 kr - 25,1493 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
25.5 mm
15,7885 kr - 15,7885 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
5.0 mm
Krom-vanadium
30.5 mm
0,5746 kr - 0,5746 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
6.2 mm
0,6633 kr - 0,6633 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.2 mm
Kolstål
8.2 mm
0,5902 kr - 0,5902 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.1 mm
Kolstål
8.2 mm
0,5442 kr - 0,5442 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
0.8 mm
Kolstål
7.2 mm
0,5754 kr - 0,5754 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.0 mm
Kolstål
5.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Prisintervall
0,6588 kr - 0,6588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    617.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Prisintervall
0,744 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.4 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1004.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Prisintervall
6,026 kr - 6,026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1445.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Prisintervall
7,2037 kr - 7,2037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6562.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443538

Prisintervall
5,0327 kr - 5,0327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4392.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Prisintervall
4,8523 kr - 4,8523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4844.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Prisintervall
6,5424 kr - 6,5424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Armhöjd
    3.1 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3098.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Prisintervall
8,7548 kr - 8,7548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7230.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Prisintervall
14,268 kr - 14,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    9998.00 N
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Prisintervall
12,8557 kr - 12,8557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.3 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7087.00 N
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Prisintervall
8,2338 kr - 8,2338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2227.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Prisintervall
23,67 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.3 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6200.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Prisintervall
5,8994 kr - 5,8994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    2.9 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1318.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Prisintervall
25,1493 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6936.00 N
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Prisintervall
15,7885 kr - 15,7885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    5.0 mm
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    15422.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Prisintervall
0,5746 kr - 0,5746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    360.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Prisintervall
0,6633 kr - 0,6633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    835.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Prisintervall
0,5902 kr - 0,5902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    566.00 N
Tallriksfjäder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Prisintervall
0,5442 kr - 0,5442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.2 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Armhöjd
    0.8 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    105.00 N
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Prisintervall
0,5754 kr - 0,5754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    237.00 N