Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5738 kr - 0,5738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5433 kr - 0,5433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,5579 kr - 0,5579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5738 kr - 0,5738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,5579 kr - 0,5579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6396 kr - 0,6396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6076 kr - 0,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,5738 kr - 0,5738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,6377 kr - 0,6377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6436 kr - 0,6436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,7984 kr - 0,7984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,7341 kr - 0,7341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kolstål
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,5579 kr - 0,5579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,644 kr - 0,644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,623 kr - 0,623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,612 kr - 0,612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6238 kr - 0,6238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7641 kr - 0,7641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7646 kr - 0,7646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6384 kr - 0,6384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta