Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
1,2257 kr - 1,2257 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
0.9 mm
Kolstål
5.2 mm
0,5465 kr - 0,5465 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.0 mm
Kolstål
6.2 mm
0,5747 kr - 0,5747 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
8.2 mm
0,5773 kr - 0,5773 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.0 mm
Kolstål
6.2 mm
0,5569 kr - 0,5569 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.0 mm
Kolstål
6.2 mm
0,612 kr - 0,612 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.1 mm
Kolstål
7.2 mm
0,5738 kr - 0,5738 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.1 mm
Kolstål
5.2 mm
0,5308 kr - 0,5308 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
1.0 mm
Kolstål
5.2 mm
7,473 kr - 7,473 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.6 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
5,5441 kr - 5,5441 kr Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
6,9939 kr - 6,9939 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
12,3441 kr - 12,3441 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
4.3 mm
Krom-vanadium
28.5 mm
1,0039 kr - 1,0039 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.9 mm
Kolstål
10.2 mm
2,3883 kr - 2,3883 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
2,3883 kr - 2,3883 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
2.1 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
5,5331 kr - 5,5331 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.9 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
17,591 kr - 17,591 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
6,4967 kr - 6,4967 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
8,4609 kr - 8,4609 kr Fråga angående leveranstidhär
2.9 mm
3.9 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
4,0612 kr - 4,0612 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
2.7 mm
Krom-vanadium
14.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Prisintervall
1,2257 kr - 1,2257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Armhöjd
    0.9 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    232.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Prisintervall
0,5465 kr - 0,5465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    573.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Prisintervall
0,5747 kr - 0,5747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    351.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Prisintervall
0,5773 kr - 0,5773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    119.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Prisintervall
0,5569 kr - 0,5569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    246.00 N
Tallriksfjäder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Prisintervall
0,612 kr - 0,612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.2 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    692.00 N
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Prisintervall
0,5738 kr - 0,5738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    472.00 N
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Prisintervall
0,5308 kr - 0,5308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    149.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Prisintervall
7,473 kr - 7,473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.6 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4437.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Prisintervall
5,5441 kr - 5,5441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7977.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Prisintervall
6,9939 kr - 6,9939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6562.00 N
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Prisintervall
12,3441 kr - 12,3441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Armhöjd
    4.3 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    9675.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Prisintervall
1,0039 kr - 1,0039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    1.9 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    960.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Prisintervall
2,3883 kr - 2,3883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1769.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Prisintervall
2,3883 kr - 2,3883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.1 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1903.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Prisintervall
5,5331 kr - 5,5331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Armhöjd
    2.9 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1607.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Prisintervall
17,591 kr - 17,591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3880.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Prisintervall
6,4967 kr - 6,4967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    5245.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Prisintervall
8,4609 kr - 8,4609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7700.00 N
Tallriksfjäder SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Prisintervall
4,0612 kr - 4,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.7 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1513.00 N