Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5544 kr - 2,5544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kolstål
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 5,8504 kr - 5,8504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 8,2005 kr - 8,2005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 1,9102 kr - 1,9102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kolstål
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 5,5441 kr - 5,5441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 4,6309 kr - 4,6309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 7,473 kr - 7,473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Krom-vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9,2353 kr - 9,2353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Krom-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 6,6489 kr - 6,6489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 28,8693 kr - 28,8693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 17,591 kr - 17,591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krom-vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,9379 kr - 0,9379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 5,1975 kr - 5,1975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 6,4967 kr - 6,4967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Krom-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 5,0377 kr - 5,0377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 24,4168 kr - 24,4168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Krom-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,5565 kr - 2,5565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Krom-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,0039 kr - 1,0039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kolstål
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,2293 kr - 2,2293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kolstål
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 8,4461 kr - 8,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Krom-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta