Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
8,2338 kr - 8,2338 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
28.5 mm
23,67 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.3 mm
Krom-vanadium
20.5 mm
12,8557 kr - 12,8557 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.3 mm
Krom-vanadium
30.5 mm
10,0153 kr - 10,0153 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
4.1 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
22,0197 kr - 22,0197 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
4.1 mm
Krom-vanadium
20.5 mm
14,268 kr - 14,268 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
25.5 mm
18,1188 kr - 18,1188 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.5 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
8,6995 kr - 8,6995 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
3.9 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
7,6972 kr - 7,6972 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.4 mm
Krom-vanadium
25.4 mm
9,5123 kr - 9,5123 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.6 mm
Krom-vanadium
28.5 mm
29,7354 kr - 29,7354 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
20.5 mm
14,3229 kr - 14,3229 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
4.7 mm
Krom-vanadium
30.5 mm
2,6332 kr - 2,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.3 mm
Krom-vanadium
10.2 mm
0,966 kr - 0,966 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.8 mm
Kolstål
14.2 mm
4,7698 kr - 4,7698 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.4 mm
Krom-vanadium
12.2 mm
6,3465 kr - 6,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
2.5 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
4,1718 kr - 4,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
18.3 mm
4,6748 kr - 4,6748 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.8 mm
Krom-vanadium
16.3 mm
4,3592 kr - 4,3592 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8 mm
2.7 mm
Krom-vanadium
20.4 mm
5,6991 kr - 5,6991 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
2.9 mm
Krom-vanadium
22.4 mm
  • av 7
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Prisintervall
8,2338 kr - 8,2338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2227.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Prisintervall
23,67 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.3 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6200.00 N
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Prisintervall
12,8557 kr - 12,8557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.3 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    7087.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Prisintervall
10,0153 kr - 10,0153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    4.1 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    10175.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Prisintervall
22,0197 kr - 22,0197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.1 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4016.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Prisintervall
14,268 kr - 14,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    9998.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Prisintervall
18,1188 kr - 18,1188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.5 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3880.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Prisintervall
8,6995 kr - 8,6995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    6728.00 N
Tallriksfjäder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Prisintervall
7,6972 kr - 7,6972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Armhöjd
    3.4 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4046.00 N
Tallriksfjäder SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Prisintervall
9,5123 kr - 9,5123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    28.5 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Armhöjd
    3.6 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3774.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Prisintervall
29,7354 kr - 29,7354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    9829.00 N
Tallriksfjäder SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Prisintervall
14,3229 kr - 14,3229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    30.5 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Armhöjd
    4.7 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    11237.00 N
Tallriksfjäder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Prisintervall
2,6332 kr - 2,6332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    2.3 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2313.00 N
Fjäderbricka 14.2 mm 28.0 mm Kolstål

10640630

Prisintervall
0,966 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    681.00 N
Tallriksfjäder SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Prisintervall
4,7698 kr - 4,7698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.4 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2284.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Prisintervall
6,3465 kr - 6,3465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Armhöjd
    2.5 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    3315.00 N
Tallriksfjäder SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Prisintervall
4,1718 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.3 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    4412.00 N
Tallriksfjäder SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Prisintervall
4,6748 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    16.3 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2336.00 N
Tallriksfjäder SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Prisintervall
4,3592 kr - 4,3592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.4 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Armhöjd
    2.7 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    2227.00 N
Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Prisintervall
5,6991 kr - 5,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    22.4 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Armhöjd
    2.9 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1607.00 N