Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 58641 I lager |
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
3
|
||
| 0,4645 kr - 0,645 kr | 67000 I lager |
Svart
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Lock
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 0,8047 kr - 1,2796 kr | 135710 I lager |
Svart
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 10388754 | 22,0575 kr - 53,6322 kr | 23212 I lager |
Silver
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|
| 10388792 | 1160 I lager |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
||
| 59500 I lager |
Grå
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| 0,8047 kr - 1,2796 kr | 182446 I lager |
Vit
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 1,2633 kr - 1,7456 kr | 23481 I lager |
Vit
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 5500 I lager |
Grå
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,5488 kr - 0,7633 kr | 73997 I lager |
Svart
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,7293 kr - 1,0192 kr | 17070 I lager |
Grå
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,6583 kr - 1,0473 kr | 34281 I lager |
Grå
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 1000 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 1,2633 kr - 1,7456 kr | 39750 I lager |
Svart
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 37469 I lager |
Vit
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 35726 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Gul
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
|||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 500 I lager |
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta