Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,5488 kr - 0,7633 kr 34236 I lager
Grå
5.9 mm
10.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
1,3329 kr - 1,8492 kr 98507 I lager
Vit
4.0 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,7293 kr - 1,0192 kr 9070 I lager
Grå
8.0 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
1,2633 kr - 1,7456 kr 36750 I lager
Svart
10.8 mm
Lock
Polyamid 66
3
0,8003 kr - 1,1154 kr 38096 I lager
Grå
9.0 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
0,8047 kr - 1,2796 kr 98776 I lager
Grå
7.0 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k3
0,6583 kr - 1,0473 kr 33281 I lager
Grå
6.2 mm
10.3 mm
Lock
Polyamid 66
k3
0,8846 kr - 1,2337 kr 69940 I lager
Svart
10.2 mm
Lock
Polyamid 66
1
1,2633 kr - 1,7456 kr 16799 I lager
Grå
12.0 mm
18.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
  • av 10
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grå

10047767

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
34236 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Vit

10116210

Prisintervall
1,8492 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
98507 I lager
Egenskaper
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grå

10047996

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
9070 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Svart

10048344

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
36750 I lager
Egenskaper
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grå

10048030

Prisintervall
1,1154 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
38096 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grå

10048238

Prisintervall
1,2796 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
98776 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Grå

10048207

Prisintervall
1,0473 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
33281 I lager
Egenskaper
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Svart

10047941

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
69940 I lager
Egenskaper
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grå

10048078

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
16799 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66