Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
189 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7929 kr - 1,2574 kr 27045 I lager
Naturfärgad
10.5 mm
Bricka
Polyamid 66
r5
0,7293 kr - 1,0192 kr 138813 I lager
Svart
8.0 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
2
1,2633 kr - 1,7456 kr 35133 I lager
Svart
12.0 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
2
0,8003 kr - 1,2693 kr 225 I lager
Grå
8.5 mm
14.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k3
0,8846 kr - 1,2337 kr 31376 I lager
Grå
10.2 mm
18.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k1
0,6583 kr - 0,9186 kr 104769 I lager
Vit
6.5 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
1
1,3329 kr - 1,8492 kr 39949 I lager
Grå
4.0 mm
10.7 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k6
0,7293 kr - 1,0192 kr 74159 I lager
Grå
7.5 mm
14.8 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k1
0,7722 kr - 1,2234 kr 1250 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k5
1,5977 kr - 2,2338 kr 1433 I lager
Svart
12.8 mm
24.0 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
k3
0,7722 kr - 1,2234 kr 52750 I lager
Vit
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,7722 kr - 1,2234 kr 26732 I lager
Grå
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
1,79 kr - 2,3374 kr 45198 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
r5
0,7722 kr - 1,2234 kr 7750 I lager
Vit
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,5606 kr - 0,889 kr 25250 I lager
Naturfärgad
9.3 mm
4.2 mm
Bricka
Polyamid 66
r4
0,7722 kr - 1,2234 kr 23738 I lager
Grå
6.0 mm
11.0 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,8003 kr - 1,1154 kr 40183 I lager
Vit
9.0 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
2
0,9408 kr - 1,4941 kr 7441 I lager
Naturfärgad
Bricka
Polyamid 66
r5
37750 I lager
Gul
6.0 mm
10.8 mm
Kåpa, hatt
Högdensitetspolyeten
k4
0,6583 kr - 0,9186 kr 57594 I lager
Vit
6.0 mm
Kåpa, hatt
Polyamid 66
2
  • av 10
Täckhattar 6.4 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048191

Prisintervall
1,2574 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
27045 I lager
Egenskaper
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r5
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Svart

10048023

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
138813 I lager
Egenskaper
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Svart

10048108

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
35133 I lager
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Svart
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grå

10048276

Prisintervall
1,2693 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grå

10047910

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
31376 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Vit

10047835

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
104769 I lager
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grå

10116241

Prisintervall
1,8492 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
39949 I lager
Egenskaper
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k6
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Grå

10047866

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
74159 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115787

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Svart

10048375

Prisintervall
2,2338 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
1433 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vit

10115220

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
52750 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grå

10115268

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
26732 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Bricka M6 7.9 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10047675

Prisintervall
2,3374 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
45198 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vit

10115305

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Naturfärgad

10115213

Prisintervall
0,889 kr - 0,5606 kr

Lagernivåer
25250 I lager
Egenskaper
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r4
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grå

10115251

Prisintervall
1,2234 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
23738 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Vit

10048054

Prisintervall
1,1154 kr - 0,8003 kr

Lagernivåer
40183 I lager
Egenskaper
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit
Täckhattar 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10048115

Prisintervall
1,4941 kr - 0,9408 kr

Lagernivåer
7441 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.5 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Täckhattar 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Gul

10115343


Lagernivåer
37750 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Vit

10047972

Prisintervall
0,9186 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
57594 I lager
Egenskaper
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Kåpa, hatt
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Vit