Meny Sök

Svetsgångjärn - Metall

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
20.0 mm
84,9465 kr - 230,1363 kr 2696 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stål
57,5057 kr - 149,9053 kr 1251 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
94,4885 kr - 256,6789 kr 186 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
60,9777 kr - 164,9863 kr 2478 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stål
10,6415 kr - 22,3473 kr 400 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål
149,3458 kr - 404,7745 kr 580 I lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
95,3694 kr - 210,8326 kr 94 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
266,9216 kr - 611,0829 kr 192 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
32,6094 kr - 88,978 kr 10 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
33,4283 kr - 34,0561 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
177,0942 kr - 461,7808 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål
115,7801 kr - 238,2801 kr 556 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
57,1642 kr - 149,9053 kr 138 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stål
28,7201 kr - 29,3479 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
114,6119 kr - 310,3674 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
42,6577 kr - 111,2979 kr 448 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stål
143,0312 kr - 294,3815 kr 124 I lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål
96,0665 kr - 260,60 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
85,4591 kr - 222,5958 kr 458 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
  • av 2
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål 10.0 mm

10552377


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Stål

10341124

Prisintervall
230,1363 kr - 84,9465 kr

Lagernivåer
2696 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10215029

Prisintervall
149,9053 kr - 57,5057 kr

Lagernivåer
1251 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7318190090
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

10341179

Prisintervall
256,6789 kr - 94,4885 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Stål

10341070

Prisintervall
164,9863 kr - 60,9777 kr

Lagernivåer
2478 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål

10341117

Prisintervall
22,3473 kr - 10,6415 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

10341148

Prisintervall
404,7745 kr - 149,3458 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Prisintervall
210,8326 kr - 95,3694 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål

10341193

Prisintervall
611,0829 kr - 266,9216 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

10341087

Prisintervall
88,978 kr - 32,6094 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 70.0 mm

10640418

Prisintervall
34,0561 kr - 33,4283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål

10215012

Prisintervall
461,7808 kr - 177,0942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341162

Prisintervall
238,2801 kr - 115,7801 kr

Lagernivåer
556 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7318190090
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Stål

10340929

Prisintervall
149,9053 kr - 57,1642 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 70.0 mm

10640272

Prisintervall
29,3479 kr - 28,7201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

10341094

Prisintervall
310,3674 kr - 114,6119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Stål

10215005

Prisintervall
111,2979 kr - 42,6577 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål

10341100

Prisintervall
294,3815 kr - 143,0312 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

10341131

Prisintervall
260,60 kr - 96,0665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10215036

Prisintervall
222,5958 kr - 85,4591 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7318190090