Meny Sök

Svetsgångjärn 70.0 mm

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Essentra artikelnummer:

10640272

Tillverkarens artikelnummer:

1349751

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 74 29,3479 kr
75 + 28,7201 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

733,70 kr

25 x 29,3479 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total diameter 11.5 mm
Totallängd 70.0 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Material Stål
Stiftets material Stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss