Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | L | Material | W | Typ | WD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5497 kr - 0,6787 kr | 14500 I lager |
Platt S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,0644 kr - 1,1826 kr | 125 I lager |
Platt S-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,6026 kr - 2,8917 kr | 1875 I lager |
Platt S-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7009 kr - 0,7428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
C-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,786 kr - 0,822 kr | 5000 I lager |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8941 kr - 0,9374 kr | 2500 I lager |
CV-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6143 kr - 0,713 kr | 5000 I lager |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6143 kr - 0,6417 kr | 10000 I lager |
CV-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9952 kr - 1,1618 kr | 5000 I lager |
CV-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4908 kr - 0,5399 kr | 10000 I lager |
CV-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,923 kr - 0,9735 kr | 7500 I lager |
C-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6547 kr - 0,7627 kr | 14500 I lager |
CV-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1754 kr - 1,2404 kr | 5000 I lager |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0312 kr - 1,0889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6612 kr - 0,6952 kr | 2500 I lager |
C-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1826 kr - 1,2404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
C-formad
|
9.843 in
250.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6154 kr - 1,6946 kr | 3750 I lager |
C-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6814 kr - 0,7571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5833 kr - 0,6827 kr | 5000 I lager |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5112 kr - 0,5372 kr | 200 I lager |
CV-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta