Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | L | Material | W | Typ | WD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5497 kr - 0,6108 kr | 2500 I lager |
Vriden S-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Öppen
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,1328 kr - 2,2531 kr | 2843 I lager |
Vriden S-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Öppen
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,343 kr - 2,6033 kr | 1250 I lager |
Vriden S-formad
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Öppen
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7528 kr - 0,8365 kr | 2500 I lager |
Vriden S-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Öppen
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8107 kr - 2,0119 kr | 1250 I lager |
Vriden S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Öppen
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,317 kr - 2,5744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vriden S-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Öppen
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5497 kr - 0,6787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vriden S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 – Öppen
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,5833 kr - 0,6827 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6814 kr - 0,7571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6154 kr - 1,6946 kr | 3750 I lager |
C-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0312 kr - 1,0889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6612 kr - 0,6952 kr | 2500 I lager |
C-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1826 kr - 1,2404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
C-formad
|
9.843 in
250.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1754 kr - 1,2404 kr | 1250 I lager |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7139 kr - 0,8813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8388 kr - 1,9326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
CV-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7716 kr - 0,8077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,923 kr - 0,9735 kr | 7500 I lager |
C-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4908 kr - 0,5399 kr | 10000 I lager |
CV-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,667 kr - 0,7031 kr | 10000 I lager |
CV-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta