Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3205 kr - 6,6546 kr | 3758 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,8407 kr - 8,5315 kr | 16784 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,1985 kr - 11,4633 kr | 1070 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,5884 kr - 13,5884 kr | 522 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,8889 kr - 13,6151 kr | 1200 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Förzinkad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,7973 kr - 15,9772 kr | 490 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,425 kr - 15,5739 kr | 318 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,2233 kr - 15,2947 kr | 807 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,2637 kr - 19,0641 kr | 1409 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,5098 kr - 14,4105 kr | 888 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,3712 kr - 16,7218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,1375 kr - 13,9141 kr | 330 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,2554 kr - 17,8231 kr | 587 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 14,4881 kr - 18,1023 kr | 1250 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,5019 kr - 11,8933 kr | 295 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10,0827 kr - 12,5801 kr | 5200 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,3691 kr - 11,7269 kr | 1800 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,1758 kr - 12,7197 kr | 126 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,3164 kr - 12,3164 kr | 700 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,5791 kr - 13,2316 kr | 700 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm