10200315
1221482
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 19,0641 kr |
| 500 - 1999 | 17,1561 kr |
| 2000 + | 15,2637 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 7.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.276 in |
| Längd på distans | 30.0 mm |
| Längd på distans | 1.181 in |
| Gängans längd | 0.315 in |
| Gängans längd | 8.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Slutför | Rostfritt stål |
| Allt material | 303 Rostfritt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M4 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Undercut Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta