Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
4,7684 kr - 10,5136 kr 2782 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
40.0 mm
3,5801 kr - 5,8139 kr 3522 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
25.0 mm
7,5548 kr - 14,7937 kr 6500 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
40.0 mm
4,66 kr - 10,6041 kr 17412 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
40.0 mm
1,8788 kr - 3,4469 kr 206 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
3.0 mm
6.0 mm
3,4173 kr - 7,7667 kr 50 I lager
M3
6.0 mm
Zink
10.0 mm
3,1362 kr - 5,1038 kr 7903 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
20.0 mm
4,4233 kr - 7,2045 kr 1010 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
7.5 mm
15.0 mm
2,1007 kr - 3,8315 kr 6500 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
2,614 kr - 4,7828 kr 2390 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
7.5 mm
15.0 mm
2,1746 kr - 3,9795 kr 5050 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
4,6248 kr - 10,5365 kr 26158 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
20.0 mm
1,8048 kr - 3,3138 kr 6700 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
2.5 mm
5.0 mm
3,0179 kr - 6,8554 kr 429 I lager
M3
6.0 mm
Zink
5.0 mm
2,5149 kr - 4,586 kr 7698 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
4.0 mm
8.0 mm
2,3555 kr - 4,3232 kr 50 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
3,1066 kr - 7,0625 kr 7750 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
25.0 mm
3,8167 kr - 8,6987 kr 2139 I lager
M3
6.0 mm
Zink
15.0 mm
2,4409 kr - 4,4677 kr 52900 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
7.0 mm
14.0 mm
2,5445 kr - 4,6304 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
12.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Prisintervall
10,5136 kr - 4,7684 kr

Lagernivåer
2782 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 25.0 mm

20124465

Prisintervall
5,8139 kr - 3,5801 kr

Lagernivåer
3522 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 40.0 mm

20124625

Prisintervall
14,7937 kr - 7,5548 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 40.0 mm

20124564

Prisintervall
10,6041 kr - 4,66 kr

Lagernivåer
17412 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 6.0 mm

20124410

Prisintervall
3,4469 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
206 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hane M3 10.0 mm

20125400

Prisintervall
7,7667 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona M2.5 20.0 mm

20124458

Prisintervall
5,1038 kr - 3,1362 kr

Lagernivåer
7903 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M5 15.0 mm

20124649

Prisintervall
7,2045 kr - 4,4233 kr

Lagernivåer
1010 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 10.0 mm

20124489

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 15.0 mm

20124533

Prisintervall
4,7828 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
2390 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 10.0 mm

20124427

Prisintervall
3,9795 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
5050 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 20.0 mm

20124618

Prisintervall
10,5365 kr - 4,6248 kr

Lagernivåer
26158 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Prisintervall
3,3138 kr - 1,8048 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hane M3 5.0 mm

20125394

Prisintervall
6,8554 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
429 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Prisintervall
4,586 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
7698 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Prisintervall
4,3232 kr - 2,3555 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Prisintervall
7,0625 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hane M3 15.0 mm

20125424

Prisintervall
8,6987 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
2139 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Prisintervall
4,4677 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
52900 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Prisintervall
4,6304 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Förzinkad