Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7684 kr - 10,5136 kr | 2282 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,5801 kr - 5,8139 kr | 3522 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,5548 kr - 14,7937 kr | 6500 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,66 kr - 10,6041 kr | 17512 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8788 kr - 3,4469 kr | 206 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4173 kr - 7,7667 kr | 50 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1362 kr - 5,1038 kr | 7903 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4233 kr - 7,2045 kr | 1010 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 6500 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,614 kr - 4,7828 kr | 2390 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1746 kr - 3,9795 kr | 6150 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,6248 kr - 10,5365 kr | 28758 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8048 kr - 3,3138 kr | 6700 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0179 kr - 6,8554 kr | 429 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5149 kr - 4,586 kr | 7698 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3555 kr - 4,3232 kr | 50 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1066 kr - 7,0625 kr | 7750 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8167 kr - 8,6987 kr | 2139 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4409 kr - 4,4677 kr | 52900 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,5445 kr - 4,6304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta