Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
4,237 kr - 9,3358 kr 13855 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
30.0 mm
3,0162 kr - 6,8367 kr 10740 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
3,3877 kr - 7,7045 kr 8730 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
35.0 mm
3,9278 kr - 8,8437 kr 35260 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
30.0 mm
1,9379 kr - 3,5505 kr 20336 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
4.0 mm
8.0 mm
5,3286 kr - 12,1251 kr 16772 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
25.0 mm
4,2754 kr - 9,7343 kr 21630 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
35.0 mm
2,9587 kr - 7,5596 kr 60000 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
9.0 mm
18.0 mm
1,6568 kr - 3,0327 kr 66120 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
2.5 mm
5.0 mm
2,8255 kr - 5,1482 kr 23 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
8.0 mm
16.0 mm
1,9971 kr - 3,6392 kr 16559 I lager
M2.5
5.0 mm
Nickelpläterad
3.0 mm
8.0 mm
2,9731 kr - 6,7361 kr 16650 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
5.0 mm
10.0 mm
4,3937 kr - 9,9621 kr 11970 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
9.0 mm
18.0 mm
2,6776 kr - 4,8967 kr 15700 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
7.0 mm
14.0 mm
3,8492 kr - 8,7671 kr 36818 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
7.5 mm
15.0 mm
2,3226 kr - 4,2458 kr 600 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
6.0 mm
12.0 mm
2,8108 kr - 6,379 kr 2700 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
9.0 mm
18.0 mm
2,0859 kr - 3,8167 kr 21700 I lager
M3
5.0 mm
Nickelpläterad
4.5 mm
9.0 mm
1,9231 kr - 3,5357 kr 14797 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
4.0 mm
8.0 mm
3,404 kr - 7,7616 kr 6490 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
9.0 mm
20.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 30.0 mm Stål

20054335

Prisintervall
9,3358 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
13855 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm M4 15.0 mm Stål

20054304

Prisintervall
6,8367 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
10740 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 35.0 mm Stål

20054243

Prisintervall
7,7045 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
8730 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona M3 30.0 mm

20069391

Prisintervall
8,8437 kr - 3,9278 kr

Lagernivåer
35260 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 8.0 mm

20069490

Prisintervall
3,5505 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
20336 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 25.0 mm

20069575

Prisintervall
12,1251 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
16772 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 35.0 mm

20069407

Prisintervall
9,7343 kr - 4,2754 kr

Lagernivåer
21630 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 18.0 mm

20069339

Prisintervall
7,5596 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
60000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 5.0 mm

20069438

Prisintervall
3,0327 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
66120 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 16.0 mm

20069308

Prisintervall
5,1482 kr - 2,8255 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    16.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M2.5 8.0 mm

20069483

Prisintervall
3,6392 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
16559 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 10.0 mm

20069513

Prisintervall
6,7361 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
16650 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 18.0 mm

20069551

Prisintervall
9,9621 kr - 4,3937 kr

Lagernivåer
11970 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 14.0 mm

20069278

Prisintervall
4,8967 kr - 2,6776 kr

Lagernivåer
15700 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M4 15.0 mm

20069537

Prisintervall
8,7671 kr - 3,8492 kr

Lagernivåer
36818 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona M3 12.0 mm

20069148

Prisintervall
4,2458 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 18.0 mm Stål

20054205

Prisintervall
6,379 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona M3 9.0 mm

20069506

Prisintervall
3,8167 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
21700 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm M3 8.0 mm Stål

20054274

Prisintervall
3,5357 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
14797 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona 5.5 mm M3 20.0 mm Stål

20054137

Prisintervall
7,7616 kr - 3,404 kr

Lagernivåer
6490 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad