20069490
301308040050
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,5505 kr |
| 500 - 999 | 2,5149 kr |
| 1000 + | 1,9379 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 5.0 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.197 in |
| Längd på distans | 0.315 in |
| Längd på distans | 8.0 mm |
| Gängans längd | 0.157 in |
| Gängans längd | 4.0 mm |
| Färg | Mässing |
| Slutför | Nickelpläterad |
| Allt material | Mässing |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Female-Female |
| Commodity Code | 7415390000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta