Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1867 kr - 5,2409 kr | 1186 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 3,6746 kr - 4,5933 kr | 98 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 3,5986 kr - 4,4937 kr | 2200 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,2983 kr - 4,1038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,9545 kr - 6,2276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,8644 kr - 6,1144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,8855 kr - 4,8342 kr | 1598 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1053 kr - 6,4005 kr | 6892 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7891 kr - 5,9939 kr | 300 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Utan finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 4,0963 kr - 4,4427 kr | 250 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 5,8132 kr - 6,3101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 800 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta