Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
11,8821 kr - 14,8449 kr 35 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
12.0 mm
3,605 kr - 5,86 kr 18207 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10.0 mm
6,3483 kr - 9,0198 kr 50 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
5.0 mm
10.0 mm
37,1665 kr - 46,4581 kr 500 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
35.0 mm
37,1975 kr - 37,1975 kr 1010 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
50.0 mm
46,1944 kr - 46,1944 kr 859 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
70.0 mm
17,1406 kr - 21,3909 kr 752 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
30.0 mm
44,1468 kr - 55,1758 kr 285 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
90.0 mm
36,0062 kr - 36,0062 kr 1100 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
18.0 mm
13,5884 kr - 16,9545 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
15.0 mm
51,9804 kr - 64,9638 kr 251 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
60.0 mm
31,2409 kr - 39,0279 kr 599 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
25.0 mm
15,3567 kr - 19,1727 kr 2555 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
10.0 mm
57,5491 kr - 57,5491 kr 1023 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
50.0 mm
57,8749 kr - 72,3475 kr 204 I lager
M8
13.0 mm
Rostfritt stål
14.0 mm
70.0 mm
26,1375 kr - 32,6835 kr 1074 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
40.0 mm
18,94 kr - 23,6866 kr 85 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
20.0 mm
27,3164 kr - 27,3164 kr 508 I lager
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
50.0 mm
3,4327 kr - 5,5727 kr 12158 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
30.0 mm
26,916 kr - 55,0529 kr 90 I lager
M8
13.0 mm
Förzinkad
7.5 mm
15.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Prisintervall
14,8449 kr - 11,8821 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Prisintervall
5,86 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
18207 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Prisintervall
9,0198 kr - 6,3483 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 35.0 mm

10200711

Prisintervall
46,4581 kr - 37,1665 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Prisintervall
37,1975 kr - 37,1975 kr

Lagernivåer
1010 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Prisintervall
46,1944 kr - 46,1944 kr

Lagernivåer
859 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Prisintervall
21,3909 kr - 17,1406 kr

Lagernivåer
752 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Prisintervall
55,1758 kr - 44,1468 kr

Lagernivåer
285 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    90.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 18.0 mm

10200674

Prisintervall
36,0062 kr - 36,0062 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 15.0 mm

10200438

Prisintervall
16,9545 kr - 13,5884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Prisintervall
64,9638 kr - 51,9804 kr

Lagernivåer
251 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Prisintervall
39,0279 kr - 31,2409 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Prisintervall
19,1727 kr - 15,3567 kr

Lagernivåer
2555 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 50.0 mm

10200735

Prisintervall
57,5491 kr - 57,5491 kr

Lagernivåer
1023 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Prisintervall
72,3475 kr - 57,8749 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Prisintervall
32,6835 kr - 26,1375 kr

Lagernivåer
1074 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Prisintervall
23,6866 kr - 18,94 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Prisintervall
27,3164 kr - 27,3164 kr

Lagernivåer
508 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 30.0 mm

10225820

Prisintervall
5,5727 kr - 3,4327 kr

Lagernivåer
12158 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10226674

Prisintervall
55,0529 kr - 26,916 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    7.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad