Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Utan finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 42,0993 kr - 73,6629 kr | 690 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Utan finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 3,6452 kr - 4,5605 kr | 974 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3278 kr - 5,4136 kr | 1437 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,4901 kr - 4,3588 kr | 840 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,366 kr - 4,1882 kr | 20 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,9865 kr - 4,9638 kr | 1079 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2,9472 kr - 3,6763 kr | 996 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,3164 kr - 12,3164 kr | 700 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,3691 kr - 11,7269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,1758 kr - 12,7197 kr | 726 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,3402 kr - 16,6752 kr | 1000 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,8821 kr - 14,8449 kr | 35 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,3174 kr - 17,9007 kr | 1000 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,1375 kr - 13,9141 kr | 330 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,9989 kr - 16,2564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,1944 kr - 20,243 kr | 627 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,2233 kr - 15,2947 kr | 807 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm