10200223
1221473
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 16,6752 kr |
| 500 - 1999 | 15,031 kr |
| 2000 + | 13,3402 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 5.5 mm |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 0.217 in |
| Längd på distans | 1.575 in |
| Längd på distans | 40.0 mm |
| Gängans längd | 0.236 in |
| Gängans längd | 6.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Slutför | Rostfritt stål |
| Allt material | 303 Rostfritt stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M3 |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Undercut Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta