Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
6,6423 kr - 13,0333 kr 5008 I lager
M4
7.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
45.0 mm
5,7547 kr - 9,0685 kr 3000 I lager
M2.5
5.0 mm
Rostfritt stål
2.5 mm
5.0 mm
7,957 kr - 15,6268 kr 1800 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
50.0 mm
6,808 kr - 13,3574 kr 3000 I lager
M3
5.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
50.0 mm
14,5352 kr - 24,8621 kr 25 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
10.0 mm
50.0 mm
10,2225 kr - 18,0335 kr 5400 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
55.0 mm
11,9533 kr - 26,1997 kr 1275 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
55.0 mm
31,5265 kr - 50,7727 kr 27 I lager
M6
10.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
60.0 mm
17,8099 kr - 33,9394 kr 100 I lager
M5
8.0 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
60.0 mm
16,7758 kr - 31,9574 kr 1150 I lager
M6
10.0 mm
Förzinkad
12.0 mm
60.0 mm
43,3471 kr - 63,2684 kr 133 I lager
M8
13.0 mm
Förzinkad
15.0 mm
70.0 mm
14,3795 kr - 31,555 kr 3624 I lager
M5
8.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
70.0 mm
2,0859 kr - 3,8019 kr 2100 I lager
M3
5.0 mm
Förzinkad
4.5 mm
9.0 mm
11,0755 kr - 13,8676 kr 2598 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
20.0 mm
13,3402 kr - 16,6752 kr 1000 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
40.0 mm
11,8821 kr - 14,8449 kr 35 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
12.0 mm
14,4881 kr - 18,1023 kr 1250 I lager
M3
5.5 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
50.0 mm
12,425 kr - 15,5739 kr 518 I lager
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
15.0 mm
21,7942 kr - 27,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
65.0 mm
12,8748 kr - 16,0858 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
8.0 mm
Rostfritt stål
8.0 mm
12.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 45.0 mm

10096925

Prisintervall
13,0333 kr - 6,6423 kr

Lagernivåer
5008 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10225554

Prisintervall
9,0685 kr - 5,7547 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10225905

Prisintervall
15,6268 kr - 7,957 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10225912

Prisintervall
13,3574 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 50.0 mm

10226117

Prisintervall
24,8621 kr - 14,5352 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Prisintervall
18,0335 kr - 10,2225 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Prisintervall
26,1997 kr - 11,9533 kr

Lagernivåer
1275 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    55.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 60.0 mm

10226650

Prisintervall
50,7727 kr - 31,5265 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10226445

Prisintervall
33,9394 kr - 17,8099 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Mässing
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 60.0 mm

10226643

Prisintervall
31,9574 kr - 16,7758 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Längd på distans
    60.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10226759

Prisintervall
63,2684 kr - 43,3471 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 70.0 mm

10097007

Prisintervall
31,555 kr - 14,3795 kr

Lagernivåer
3624 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 9.0 mm

10225721

Prisintervall
3,8019 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
  • Färg
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10200186

Prisintervall
13,8676 kr - 11,0755 kr

Lagernivåer
2598 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10200223

Prisintervall
16,6752 kr - 13,3402 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Prisintervall
14,8449 kr - 11,8821 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10200230

Prisintervall
18,1023 kr - 14,4881 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10200278

Prisintervall
15,5739 kr - 12,425 kr

Lagernivåer
518 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Prisintervall
27,2234 kr - 21,7942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    65.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Prisintervall
16,0858 kr - 12,8748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Rostfritt stål