De hållande distanserna har specialdesignad innerdiameter, utformad för att greppa om skruvskaftet och hålla det på plats. Finns med många alternativ för distans och skruv.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5814 kr - 0,7179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,599 kr - 0,7394 kr | 990 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,598 kr - 0,7384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5228 kr - 0,6455 kr | 88 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,746 kr - 2,1555 kr | 590 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5701 kr - 0,7039 kr | 959 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6619 kr - 0,8171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7555 kr - 0,9327 kr | 1000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,6422 kr - 2,0275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,5412 kr - 0,6682 kr | 499 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,7392 kr - 2,1472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,7572 kr - 0,9349 kr | 1630 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6287 kr - 0,7762 kr | 1000 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5605 kr - 0,6919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7126 kr - 0,8798 kr | 3000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6139 kr - 0,7579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5963 kr - 0,7362 kr | 1000 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5631 kr - 0,6952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5298 kr - 0,6542 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta