10206027
13SPRT119
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,1472 kr |
| 5000 - 19999 | 1,9325 kr |
| 20000 + | 1,7392 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 23.8 mm |
|---|---|
| Längd på distans | 0.937 in |
| Innerdiameter | 9.5 mm |
| Innerdiameter | 0.374 in |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | 1/4 |
| Skruvdiameter | 5.9 mm |
| Skruvdiameter | 0.232 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Ytterdiameter | 12.7 mm |
| Ytterdiameter | 0.5 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta