10205471
13SPRT064
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7039 kr |
| 5000 - 19999 | 0,6335 kr |
| 20000 + | 0,5701 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 0.315 in |
|---|---|
| Längd på distans | 8.0 mm |
| Innerdiameter | 0.197 in |
| Innerdiameter | 5.0 mm |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | #6 |
| Skruvdiameter | 0.13 in |
| Skruvdiameter | 3.3 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Ytterdiameter | 0.311 in |
| Ytterdiameter | 7.9 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta