Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,6113 kr - 64,1304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
43,0886 kr - 43,3758 kr | 70 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
45,0994 kr - 45,243 kr | 8 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
46,1048 kr - 46,392 kr | 8 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
46,6793 kr - 47,2538 kr | 40 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
59,175 kr - 59,4623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
60,6113 kr - 60,8986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
62,9094 kr - 63,3402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
41,2214 kr - 41,365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
41,2214 kr - 41,365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
43,0886 kr - 43,3758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
45,0994 kr - 45,243 kr | 15 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
46,1048 kr - 46,392 kr | 7 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
46,6793 kr - 47,2538 kr | 64 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
76,1162 kr - 76,744 kr | 110 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
86,4645 kr - 86,7517 kr | 30 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
32,6037 kr - 32,7473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
74,1124 kr - 74,3997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
37,8227 kr - 37,9796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
41,2214 kr - 41,365 kr | 8 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta