Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| 31,18 kr - 43,652 kr | 138 I lager |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 774 I lager |
|
M10
|
|
|
Fenolplast
|
|||
| 38,4729 kr - 59,0028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 13,8889 kr - 30,478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 93,0714 kr - 95,5788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 93,0714 kr - 95,5788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 89,7679 kr - 92,3328 kr | 19 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 60,6113 kr - 60,8986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 62,9094 kr - 63,3402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 76,1162 kr - 76,744 kr | 110 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 60,6113 kr - 64,1304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 55,40 kr - 55,8708 kr | 10 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 83,4483 kr - 83,7355 kr | 38 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 59,175 kr - 59,4623 kr | 29 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 53,0459 kr - 53,5167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 62,9094 kr - 63,3402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Hangänga
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 41,2214 kr - 41,365 kr | 8 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 41,2214 kr - 41,365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 43,0886 kr - 43,3758 kr | 194 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hangänga
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta