Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,4729 kr - 59,0028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 774 I lager |
|
M10
|
|
|
Fenolplast
|
|||
| 31,18 kr - 43,652 kr | 138 I lager |
|
M8
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 381,6774 kr - 405,8201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Hongängad
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 48,6664 kr - 96,3428 kr | 123 I lager |
|
M12
|
|
|
Fenolplast
|
||
| 250,0645 kr - 265,8305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Hongängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M12
|
|
|
Fenolplast
|
|||
| 658,0645 kr - 699,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M12
|
Hongängad
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 296,129 kr - 314,8065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Hongängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 19,3349 kr - 25,7171 kr | 175 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 23,1252 kr - 30,235 kr | 5 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 40,1401 kr - 52,6506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 560,7985 kr - 824,702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8
|
Hongängad
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
| 10188620 | 46,5608 kr - 57,8823 kr | 25 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
|
| 113,5672 kr - 167,0115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8
|
Hongängad
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 24,4168 kr - 24,7041 kr | 24 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Hongängad
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 43,0886 kr - 43,3758 kr | 50 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hongängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 46,1048 kr - 46,392 kr | 9 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 75,9593 kr - 76,9009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Hongängad
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 32,6037 kr - 32,7473 kr | 6 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Hongängad
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta